You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OL5028

Taster fotocel

OL5028

OLB-FPKG/US-100

Taster fotocel

OL5028

OLB-FPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O5H500 + E21122 Productvergelijking: OL5028 / O5H500 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 37
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 1...800; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 80
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 27 x 62
Materialen PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek