You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OL5021

Fotocel ontvanger

OL5021

OLELFNKG/US-100

Fotocel ontvanger

OL5021

OLELFNKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O5E700 + EVC01E + E21122 Productvergelijking: OL5021 / O5E700 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 30
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Overspanningsbeveiliging ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 675
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] < 60
Bereik instelbaar ja
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 27 x 62
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek