You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OL5019

Fotocel zender

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Fotocel zender

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: O5S700 + E21122 Productvergelijking: OL5019 / O5S700 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Laserklasse 2
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 60
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Overspanningsbeveiliging ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 675
Typ. levensduur [h] 50000
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 60
Bereik instelbaar nee
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] 3
Max. lichtvlek diameter [mm] 150
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Laserklasse 2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 75 x 27 x 62
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A