Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 22 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Overspanningsbeveiliging | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 25 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 2500 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materialen | PA (polyamide); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|