• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. OL0011

Taster fotocel

OL0011

OLT-FKOA/SL/LS-500

Taster fotocel

OL0011

OLT-FKOA/SL/LS-500

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OL0005 Productvergelijking: OL0011 / OL0005 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen [VA] 4
Beschermklasse I
Ompoolbeveiligd nee
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Typ. levensduur [h] 100000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] 25
Uitgangen
Elektrische uitvoering Relais
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Contactbelasting 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Schakelfrequentie AC [Hz] 10
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Tastbereik [mm] 1...1000; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 250
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,207
Behuizing rechthoekig
Materialen PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x 7/8"; codering: A