Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Typ. levensduur [h] | 75000 |
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] | 25 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | 1...15; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 2,5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Reactietijd [s] | < 0,6 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Gewicht [g] | 15,2 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materialen | ABS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |