You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5112

Fotocel ontvanger

OG5112

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Fotocel ontvanger

OG5112

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 24
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 675
Typ. levensduur [h] 50000
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] < 60
Bereik instelbaar ja
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] 3
Max. lichtvlek diameter [mm] 150
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld