You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5100

Fotocel zender

OG5100

OGS-OOKG/10M

Fotocel zender

OG5100

OGS-OOKG/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OGS501 Productvergelijking: OG5100 / OGS501 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • csa
  • ce
  • ul
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 17
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 15
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 2000
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²