Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 24 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 675 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 6 |
Bereik instelbaar | ja |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 1 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 10 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|