Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 60; ((36 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | 30...130; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 12 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | PC | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|