You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5075

Taster fotocel

OG5075

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Taster fotocel

OG5075

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 32
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 1...400; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar ja
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld