You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5074

Fotocel ontvanger

OG5074

OGE-FPKG/US-100

Fotocel ontvanger

OG5074

OGE-FPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OG5096 Productvergelijking: OG5074 / OG5096 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 24
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] < 15
Bereik instelbaar ja
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A