You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5072

Reflector fotocel

OG5072

OGPLFNKG/B4/V4A/US-100

Reflector fotocel

OG5072

OGPLFNKG/B4/V4A/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Laserklasse 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Functieprincipe Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 30; (in bedrijf; $Einstellung: < 50 mA)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 675
Typ. levensduur [h] 50000
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] 0,2...4; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar ja
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] 1,5
Max. lichtvlek diameter [mm] 7
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Laserklasse 2
Verwijzing laserklasse
Pas op!: laserlicht
puls performance: <= 2,2 mW
Golflengte: 675 nm
Frequentie: 2,2 kHz
Impulslengte: 24 µs
Niet in de laserstraal kijken!
Contact met laserlicht vermijden!
laserklasse: 2
EN 60825-1
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek