Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 17 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 675 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 60 |
Bereik instelbaar | nee |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 3 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 150 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|