You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. OG5031

Reflector fotocel

OG5031

OGR-HPKG/US-100-DPO

Reflector fotocel

OG5031

OGR-HPKG/US-100-DPO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OG5086 Productvergelijking: OG5031 / OG5086 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Functieprincipe Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...50 DC
Stroomopname [mA] 16; ((24 V))
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 160
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Bereik [m] < 3; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik op prisma reflector [m] 0,1...3; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld
Materiaal optiek
glas
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A