Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...90 AC/DC |
Beschermklasse | II |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 9,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 9,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 10 |
Max. ruststroom [mA] | 5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 70 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Tastbereik [mm] | < 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | messing vernikkeld | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|