Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 40; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,9 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | 20...250; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 12,5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materialen | zinkdrukgiet | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|