You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. NN5012

Inductieve NAMUR-klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

NN5012

IND2004DN/20m

Inductieve NAMUR-klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

NN5012

IND2004DN/20m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie 2 x verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers aansluiten aan schakelversterker NV0100, NV0200 of andere gecertificeerde schakelversterkers met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 7,5...15
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie 2 x verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 1800
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Keurmerken PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 150
Max. zelfinductie [µH] 190
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 20 m, siliconen; 4 x 0,34 mm²