Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Aansluiting aan schakelversterkers | ja |
---|---|
Schakelversterkers | aansluiten aan schakelversterker NV0100, NV0200 of andere gecertificeerde schakelversterkers met de max. waarden: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nominale spanning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Aansluitspanning DC [V] | 5...25 |
Stroomopname [mA] | < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1) |
Elektrische uitvoering | NAMUR |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. kabelweerstand [Ω] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Keurmerken | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Schok-/vibratiebelasting | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [jaren] | 4512 |
Max. eigencapaciteit [nF] | 240 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 85 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 30 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|