You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. NF5020

Inductieve NAMUR-sensor

NF5020

IFA2004-N/PH/AMP

Inductieve NAMUR-sensor

NF5020

IFA2004-N/PH/AMP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 5...25
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 230
Max. zelfinductie [µH] 170
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Aansluiting Connector: 1 x AMP