You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. NF5014

Inductieve sensor

NF5014

IF-2004-N/10m

Inductieve sensor

NF5014

IF-2004-N/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers aansluiten aan schakelversterker NV0100, NV0200 of andere gecertificeerde schakelversterkers met de max. waarden: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 5...25
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 1500
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Keurmerken PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [jaren] 4736
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 230
Max. zelfinductie [µH] 170
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²