Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Afmetingen [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Bijzondere eigenschappen | Magneetveldvast |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 2 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 300 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Aanspreekgevoeligheid [mT] | 3 |
---|---|
Passeersnelheid [m/s] | < 5 |
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | 0,1 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schok-/vibratiebelasting | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Actief vlak | in het midden |
---|---|
Cilinderbouwvorm | trekstang cilinders |
Afmetingen [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Materialen | behuizing: kunststof; montageadapter: aluminium |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|