You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. MK5018

T-sleuf cilindersensor

MK5018

MKT3000-BPKG

T-sleuf cilindersensor

MK5018

MKT3000-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: MK5115 + E11796 Productvergelijking: MK5018 / MK5115 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 14 x 12 x 19
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 2
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 300
Schakelfrequentie DC [Hz] 5000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 2
Passeersnelheid [m/s] < 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] 1
Reproduceerbaarheid [mm] 0,1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen
Actief vlak voorop
Cilinderbouwvorm trapezium-sleuf cilinders
Afmetingen [mm] 14 x 12 x 19
Materialen aluminium; kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²