Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Staaflengte L [mm] | 481 |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Media | koelsmeermiddel; oliën |
Niet geschikt voor | zuren; logen |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...65; (bij toepassing in water en watergebaseerde media: 0...35 °C) |
Tankdruk [bar] | 0,5; (bij inbouw met montagetoebehoren: E43001 - E43007, E43019) |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 13; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meetprincipe | capacitief |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Staaflengte L [mm] | 481 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 67 |
Keurmerken | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Afmetingen [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materialen | PP; TPE-V |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PP-H |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|