1. Homepage
  2. Producten
  3. KN5116

Artikel niet meer leverbaar - archief

Capacitieve sensor

KNQ01NUKFPKG

KN5116

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
  • cul
Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Montage detectie door niet-metalen tankwand
Media droge stortgoederen; vloeistoffen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 30; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 5
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] schakelafstand programmeerbaar
Schakelafstand instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 72 x 36 x 10
Materialen PP; afsluitdop: SAN
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — KN5116-00 — 21.07.2004 —