You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KK7003

Capacitieve sensor

KK7003

SKK-3020-ANKG

Capacitieve sensor

KK7003

SKK-3020-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4...20
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M38 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 10; (24 V)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 40
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4...20
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M38 x 1,5
Schroefdraadtype M38 x 1,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²