You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KB5201

Capacitieve sensor

KB5201

KB-3020-APKG/NI

Capacitieve sensor

KB5201

KB-3020-APKG/NI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 3...20
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 13; (24 V)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 40
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 3...20
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65
Verhoogde storingsongevoeligheid ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF))
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 34 / L = 81
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²