You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IY5031

Inductieve sensor

IY5031

IYB20,8-BROG

Inductieve sensor

IY5031

IYB20,8-BROG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IY5033 Productvergelijking: IY5031 / IY5033 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 0,8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 0,8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 0,8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,65
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
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Schroefdraadtype M5 x 0,5
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303); POM
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²