You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IW5076

Inductieve sensor

IW5076

IW-3008-BPKG

Inductieve sensor

IW5076

IW-3008-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • e1
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 60 x 36 x 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 60 x 36 x 10
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²