You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IV5039

Inductieve sensor

IV5039

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

Inductieve sensor

IV5039

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IV5025 of IV5047 Productvergelijking: IV5039 / IV5025 / IV5047 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 118
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...60 DC
Stroomopname [mA] 20; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 3
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 150
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 118
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Opmerkingen
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk
wartel (E11270) apart te bestellen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A