Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Schakelafstand [mm] | 30 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 118 |
Voedingsspanning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 30 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 30 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...24,3 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Wijze van montage | voor montagevoet; (E10228) |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Montagesokkel: ...2,5 mm² |
---|