You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IO5013

Inductieve sensor

IO5013

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Inductieve sensor

IO5013

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 42
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,5
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
Behuizing rechthoekig
Actief vlak zijdelings
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 42
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A