Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 26 x 26 x 42 |
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,6 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
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
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 26 x 26 x 42 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 19 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|