You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IN5412

Inductieve sensor

IN5412

INV3004DBPKG/US

Inductieve sensor

IN5412

INV3004DBPKG/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie 2 x maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 33 x 60 x 64
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; (; volgens PELV)
Stroomopname [mA] 15; (maximaal een uitgang geschakeld)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie 2 x maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
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
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 33 x 60 x 64
Materialen behuizing: PA (polyamide); schroeven: roestvast staal; ringen: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
onderlegringen: 2
cilindrische schroeven: 2 x M5 x 18
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A