You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IN5135

Inductieve sensor

IN5135

IN-3004-ANKG/10M

Inductieve sensor

IN5135

IN-3004-ANKG/10M

  • Bijzonder ruimtebesparende rechthoekige bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • Groot temperatuurbereik
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 1300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
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
MTTF [jaren] 1781
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Materialen PBT
Montagegat
Aandraaimoment [Nm] < 0,5
Schroefdraadbus
Aandraaimoment [Nm] < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²