You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IM9208

Inductieve sensor

IM9208

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Inductieve sensor

IM9208

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IM5137 Productvergelijking: IM9208 / IM5137 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ccc
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 66
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 2
Max. ruststroom [mA] 0,8
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 150
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 66
Materialen behuizing: PBT; actief vlak: PEI; klembeugel: PPS
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Montageklem: 1
inbussleutel: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld