Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Bijzondere eigenschappen | Magneetveldvast; anti-aangroei |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5,5 |
Max. ruststroom [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 450 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 450 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | Latch (inschakeltijd na kortsluitbeveiliging) |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materialen | behuizing: PPE; actief vlak: PEI anti-aangroei; klembeugel: zinkdrukgiet |
Weergave |
|
---|
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Connector: 1 x 7/8"; codering: A |