You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IL5013

Inductieve sensor

IL5013

ILA3002-APKG/MITTIG/AS514TPORT

Inductieve sensor

IL5013

ILA3002-APKG/MITTIG/AS514TPORT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 1,5
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 8 x 8
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 1,5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1,5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 8 x 8
Materialen messing wit-brons gecoat; LCP
Aandraaimoment [Nm] 1; (insteekdiepte: > 5 mm)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A