You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IK7003

Inductieve sensor

IK7003

SIK-3020-ANKG

Inductieve sensor

IK7003

SIK-3020-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IB5072 Productvergelijking: IK7003 / IB5072 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M38 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 60
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
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
Afmetingen [mm] M38 x 1,5
Schroefdraadtype M38 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²