Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...9,72 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
Gewicht [g] | 147 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT; afsluitdop: TPU |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 1,03 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |