You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5852

Inductieve sensor

II5852

IIK3015-BPKG/US-104-DPS

Inductieve sensor

II5852

IIK3015-BPKG/US-104-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: II5841 Productvergelijking: II5852 / II5841 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; CO-PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A