You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5432

Inductieve sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Inductieve sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] < 7
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Connector: 1 x Ø 28 mm; codering: A