You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. II5370

Inductieve sensor

II5370

II-3010-BPKG/10M

Inductieve sensor

II5370

II-3010-BPKG/10M

  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Voor de nauwkeurige positieherkenning op machines
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
MTTF [jaren] 1853
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²