You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5101

Inductieve sensor

II5101

IIA2010SFROG/V4A

Inductieve sensor

II5101

IIA2010SFROG/V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP; (Zelfcontrolerend)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers Aansluiting aan bewakingsunit F400 of als 2-draads DC PNP
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP; (Zelfcontrolerend)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 30
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
IEC 801-2 Level 4
IEC 801-3 Level 3
IEC 801-4 Level 4
IEC 801-5 Level 2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²