You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5004

Inductieve sensor

II5004

II-3010-BPOG

Inductieve sensor

II5004

II-3010-BPOG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: II5369 Productvergelijking: II5004 / II5369 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Max. ruststroom [mA] 7
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²