You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II0314

Inductieve sensor

II0314

IIA2015RABOA/V4A RT

Inductieve sensor

II0314

IIA2015RABOA/V4A RT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering Serie schakelbaar
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering Serie schakelbaar
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 7,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 7,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 4
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 70; (200 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 30
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) vernikkeld; actief vlak: PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²