You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II0113

Inductieve sensor

II0113

IIA2010-BBOA/V4A/10m

Inductieve sensor

II0113

IIA2010-BBOA/V4A/10m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT kleurloos
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
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²