You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IGT245

Inductieve sensor

IGT245

IGB3008-BPKG/M/V4A/10M

Inductieve sensor

IGT245

IGB3008-BPKG/M/V4A/10M

  • Groot temperatuurbereik
  • Temperatuurschokbestendig, ook bij frequente temperatuurwisselingen
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IGT238 Productvergelijking: IGT245 / IGT238 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 62
Toepassingsgebied
Applicatie Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 10
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
UL-goedkeuring
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 40
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 62
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen schroefdraadbehuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PEEK; bevestigingsmoeren: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²