You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5844

Inductieve sensor

IG5844

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Inductieve sensor

IG5844

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 43
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Werkafstand [mm] 0...6,5
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 113,398
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 43
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: messing PTFE gecoat; Eindkap: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
schakelstatus 1 x LED, groen
Optische instelhulp ja
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PUR; bestraald; 2 x 0,34 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A