You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5787

Inductieve sensor

IG5787

IGB3005-BPKG/US-100-DPS

Inductieve sensor

IG5787

IGB3005-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 48
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 48
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; CO-PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A